パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM3478 の特徴
- 8リードのVSSOP-8およびSOIC-8パッケージ
- 1Aのピーク電流能力を持つ内部的なプッシュプル・ドライバ
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
- コンデンサと抵抗による周波数補償の最適化
- 内部的なソフトスタート
- 電流モード動作
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- WEBENCH Power Designerにより、LM3478を使用するカスタム設計を作成
LM3478 に関する概要
LM3478は、スイッチング・レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPICなど、ローサイドMOSFETを必要とするトポロジでの使用に適しています。さらに、LM3478は非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3478のスイッチング周波数は、単一の外付け抵抗を使用して、100kHz~1MHzの任意の値に設定できます。電流モード制御により、帯域幅と過渡応答が優れており、サイクル単位の電流制限機能もあります。出力電流は、単一の外付け抵抗によりプログラム可能です。
LM3478にはサーマル・シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流が5µAに低減され、電源シーケンシングを実行できます。内部的なソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。