8-pin (D) package image

LM3525MX-L/NOPB アクティブ

0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、80 mΩ USB パワー・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3525M-L/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM3525 の特徴

  • Compatible with USB1.1 and USB 2.0
  • 1 ms Fault Flag Delay During Hot-Plug Events
  • Smooth Turn-On Eliminates Inrush Induced Voltage Drop
  • UL Recognized Component: REF # 205202
  • 1A Nominal Short Circuit Output Current Protects Notebook PC Power Supplies
  • Thermal Shutdown Protects Device in Direct Short Condition
  • 500mA Minimum Continuous Load Current
  • Small SO-8 Package Minimizes Board Space
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Switch Resistance <= 120 m Max. at VIN = 5V
  • 1µA Max Standby Current
  • 100 µA Max Operating Current
  • Undervoltage Lockout (UVLO)

LM3525 に関する概要

The LM3525 provides Universal Serial Bus standard power switch and over-current protection for all host port applications. The single port device is ideal for Notebook PC and Handheld PC applications that supply power to one port.

A 1 ms delay on fault flag output prevents erroneous overcurrent reporting caused by inrush currents during the hot-plug events.

The LM3525 accepts an input voltage between 2.7V and 5.5V allowing use as a device-based inrush current limiter for 3.3V USB peripherals, as well as Root and Self-Powered Hubs at 5.5V. The Enable input accepts both 3.3V and 5.0V logic thresholds.

The small size, low RON, and 1 ms fault flag delay make the LM3525 a good choice for root hubs as well as ganged power control in space-critical self-powered hubs.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3525M-L/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら