5-pin (DBV) package image

LM3674MF-ADJ/NOPB アクティブ

2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ、SOT 23-5

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3674MFX-ADJ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -30 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM3674 の特徴

  • 600mA max load current
  • Input voltage range from 2.7V to 5.5V
  • Available in fixed and adjustable output voltages ranging from 1.0V to 3.3V
  • Operates from a single Li-Ion cell Battery
  • Internal synchronous rectification for high efficiency
  • Internal soft start
  • 0.01 µA typical shutdown current
  • 2 MHz PWM fixed switching frequency (typ)
  • SOT23-5 package
  • Current overload protection and Thermal shutdown protection

LM3674 に関する概要

The LM3674 step-down DC-DC converter is optimized for powering low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.7V to 5.5V. It provides up to 600mA load current, over the entire input voltage range. There are several fixed output voltages and adjustable output voltage versions.

The device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable systems. During PWM mode, the device operates at a fixed-frequency of 2 MHz (typ). Internal synchronous rectification provides high efficiency during PWM mode operation. In shutdown mode, the device turns off and reduces battery consumption to 0.01 µA (typ).

The LM3674 is available in SOT23-5 in leaded (PB) and lead-free (NO PB) versions. A high switching frequency of 2 MHz (typ) allows use of only three tiny external surface-mount components, an inductor and two ceramic capacitors.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3674MFX-ADJ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら