3-pin (DBZ) package image

LM4050QBEM3-2.5/NOPB アクティブ

車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4050QBEM3X2.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM4050-N-Q1 の特徴

  • SOT-23 のスモール・パッケージで供給
  • 出力コンデンサが不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • 固定逆ブレークダウン電圧2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、
    10.000Vを用意

LM4050-N-Q1 に関する概要

LM4050 は、省スペース・アプリケーションに最適な高精度の基準電圧で、超小型(3mm × 1.3mm) SOT-23 表面実装パッケー ジで供給されます。 LM4050 は優れた設計により、動作安定のための外付けコンデンサが不要で、容量性負荷に対しても安定性 が得られユーザにとって使いやすくなっています。そのうえ、ユーザの設計を簡素化するために、以下の固定逆ブレークダウン電圧 バージョンを用意しています。2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、10.000V。最小動作電流は、60µA(LM4050-2.5) から100µA (LM4050-10.0) まで各バージョンごとに増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は15mA です。

LM4050 は、ウェハーソート時の固定逆ブレークダウンをヒューズやツェナー・ザップ・トリムにより調整して、最高グレード・パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1%(A グレード) 以内におさえています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正や低ダイナミック・イ ンピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆ブレークダウン電圧精度を維持しています。

LM4050 の全グレードと電圧オプションは、工業温度範囲( – 40°C~+85°C )と拡張温度範囲(–40°C~+125℃°C) で供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4050QBEM3X2.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら