10-pin (NAC) package image

LM4050WG5.0RLQV アクティブ

耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962R0923562VZA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962R0923562VZA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 54 | TUBE
在庫
数量 | 価格 100u | +

品質に関する情報

定格 Space
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (NAC) | 10
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 54 | TUBE

LM4050QML-SP の特徴

  • Low Dose Rate Qualified 100 krad(Si)
  • SEFI Immune
  • SET Immune with 60µF CLOAD
  • CLOAD 0µF to 100µF
  • Fixed Reverse Breakdown Voltage of 2.500V, 5.000V

Key Specifiactions

  • LM4050-2.5QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100µA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 15 ppm/°C
    • Low Output Noise 50 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 60 µA to 15 mA
  • LM4050-5.0QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 23 ppm/°C
    • Low Output Noise 100 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 74 µA to 15 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4050QML-SP に関する概要

The LM4050QML precision voltage reference is available in a 10-Lead Ceramic CLGA package. The LM4050QML’s design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with a capacitive load, thus making the LM4050QML easy to use. The LM4050-2.5QML has a 60 µA minimum and 15 mA maximum operating current. The LM4050-5.0QML has a 74 µA minimum and 15 mA maximum operating current.

The LM4050QML utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

The LM4050QML operates over the temperature range of –55°C to +125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962R0923562VZA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 54 | TUBE
在庫
数量 | 価格 100u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら