パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM43603 の特徴
- レギュレーション時の静止電流: 27µA
- 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
- EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
- 同期整流器内蔵
- 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
- 外部クロックへの周波数同期
- 内部補償
- 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどあらゆる組み合わせで安定動作
- パワー・グッド・フラグ出力
- プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
- 内部ソフトスタート: 4.1ms
- 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
- 出力電圧トラッキング制御機能
- 高精度のイネーブルによるシステムUVLO設定
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH® Power Designerにより、LM43603を使用するカスタム設計を作成
LM43603 に関する概要
LM43603レギュレータは使いやすい同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、3.5V~36V (絶対最大定格42V)の範囲の入力電圧から、最大3Aの負荷電流を駆動できます。LM43603は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、1A、2Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル毎の電流制限を実現しています。プログラミング可能なスイッチング周波数、外部同期、パワー・グッド・フラグ、高精度イネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート時間、トラッキング制御といった付加機能により、幅広い範囲のアプリケーション向けに柔軟で使いやすいプラットフォームが得られます。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43603デバイスは、HTSSOP/PWPの 16リード・パッケージ(5.1mm×6.6mm×1.2mm)と、ウェッタブル・フランク付きのVSON-16パッケージで供給されます。HTSSOPパッケージは、LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002とピン互換です。VSON-16パッケージは、LM43602とのみピン互換です。