パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM5002 の特徴
- 75V N チャネル MOSFET を内蔵
- 非常に広い入力電圧範囲:3.1V~75V
- 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
- 調整可能な出力電圧
- ±1.5% の出力電圧精度
- 電流モード制御、補償を選択可能
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 電流検出および制限機能を内蔵
- スロープ補償機能を内蔵
- 最大デューティ・サイクル制限:85%
- 1 個の抵抗によるオシレータ設定
- オシレータの同期機能
- イネーブルおよび低電圧誤動作防止 (UVLO) ピン
- 8 ピン SOIC パッケージ
- 8 ピン WSON パッケージ
- ヒステリシス付きサーマル・シャットダウン
LM5002 に関する概要
LM5002 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは、外付け部品をほとんど使用せずに効率的な高耐圧昇圧、フライバック、SEPIC、およびフォワード・コンバータを実装するため必要なすべての機能を備えています。この使いやすいレギュレータは、ピーク電流制限 0.5A、耐圧 75V の N チャネル MOSFET を内蔵しています。電流モード制御が本質的に備える特性によって、ループ補償と入力電圧フィードフォワードが容易で、入力過渡除去性能が優れています。スイッチング周波数は単一の抵抗によって、最高 1.5MHz までの範囲で設定可能です。オシレータは、外部クロックと同期させることもできます。そのほかの保護機能として、電流制限、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止、リモート・シャットダウン機能が搭載されています。このデバイスは、8 ピン SOIC と 8 ピン WSON のパッケージで供給されます。カスタムのレギュレータ設計を作成するには、LM5002 を WEBENCH® Power Designer とともに使用します。