パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE |
LM5015 の特徴
- 75V のデュアルN チャネルMOSFET 内蔵
- 4.25V から75V までの広い入力電圧範囲
- 高耐圧バイアス・レギュレータ内蔵
- 可変出力電圧
- リファレンス精度1.5%
- 電流モード制御、補償が選択可能
- 広帯域エラー・アンプ
- 電流センスと電流制限回路を内蔵
- 最大デューティ・サイクル制限が50%
- 単一抵抗によるオシレータ設定
- オシレータの外部同期機能
- ソフトスタート時間を調節可能
- イネーブル/ アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO) ピン
- サーマル・シャットダウン
LM5015 に関する概要
LM5015 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して効率的な高耐圧2 スイッチ・フォワード 型および2 スイッチ・フライバック型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。使い勝手の良いこの レギュレータは、最小ピーク電流限界値1A、ハイサイドとローサイドで耐圧75V のN チャネルMOSFET を内蔵しています。 2 スイッチ・トポロジーにより、MOSFET にかかる電圧は入力電圧にクランプされるので、MOSFET の電圧定格を入力電圧範 囲に近づけられます。電流モード制御に基づくレギュレータ制御方法により、ループ補償が容易で、入力電圧過渡変動時の 出力リップル除去能力を高められるライン・フィード・フォワード機能を本質的に備えます。
動作周波数は1 個の抵抗によって設定され、最高750kHz までの範囲で設定可能です。オシレータは外部クロックに同期さ せることも可能です。そのほか、サイクル・バイ・サイクル電流制限、サーマル・シャットダウン、アンダーボルテージ・ロッ クアウト、外部シャットダウン機能などの保護機能を備えています。放熱を高める露出ダイ・アタッチ・パッドを組み込んだ TSSOP-14EP パッケージで供給されます。