パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE |
LM5088 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- エミュレート電流モード制御
- 外部のハイサイド N チャネル MOSFET を駆動
- 非常に広い入力電圧範囲:4.5V~75V
- 低 IQ のシャットダウン・モードとスタンバイ・モード
- ドロップアウト電圧を低減するための高いデューティ・サイクル比機能
- スペクトラム拡散機能による EMI の低減 (LM5088-1)
- 過負荷保護用のヒカップ・タイマ (LM5088-2)
- 出力電圧を 1.205V から調整可能 (フィードバック・リファレンス精度 1.5%)
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 単一の抵抗による発振器周波数の設定
- オシレータの同期機能
- プログラマブル・ソフト・スタート
- 高電圧、低ドロップアウトのバイアス・レギュレータ
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 16 ピン HTSSOP パッケージ
LM5088 に関する概要
LM5088 高電圧非同期整流降圧コントローラは、最小限の外付け部品で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM5088 は、4.5V~75V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用したピーク電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM5088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。
LM5088 には 2 種類のバージョンがあります。LM5088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM5088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、熱的に強化された 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。