パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | SMALL T&R |
LM5165-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 広い入力電圧範囲:3V~65V
- 無負荷時の静止電流:10.5µA
- –40℃~150℃の接合部温度範囲
- 固定 (3.3V、5V) または可変出力電圧
- EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
- 2Ω の PMOS 降圧スイッチを内蔵
- 100% デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
- 1Ω の NMOS 同期整流器を内蔵
- 外付け整流ダイオードが不要
- プログラム可能な電流制限設定点 (4 レベル)
- PFM または COT モードの動作を選択可能
- 内部基準電圧:1.223V ±1%
- 900µs の内部ソフトスタート、プログラムも可能
- アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
- ループ補償やブートストラップ部品が不要
- ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 10 ピン VSON および VSSOP パッケージ
- TPSM265R1 モジュールを使用して、開発期間を短縮
- WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
LM5165-Q1 に関する概要
LM5165-Q1 デバイスは小型で使いやすい、3V~65V で超低 IQ の同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が搭載されており、3.3V または 5V の固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大 150mA の出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調 (PFM) モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短い PWM オン時間を実現します。
ハイサイドの P チャネル MOSFET は 100% デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定点を変更可能で、特定の出力電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延 (ソフト・スタートなし)、内部的に固定 (900µs)、コンデンサを使用して外部でソフト・スタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。 LM5165-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みで、10 ピン、0.5mm ピン・ピッチの VSON および VSSOP パッケージで供給されます。