パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHF) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM5176 の特徴
- 機能安全対応
- 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
- 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~55V (最高 60V)
- 柔軟な VOUT:0.8V~55V
- VOUT 短絡保護
- 高効率の昇降圧遷移
- 可変スイッチング周波数
- オプションの周波数同期とディザリング
- 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
- サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
- オプションの入力または出力の平均電流制限
- 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
- パワー・グッドおよび出力過電圧保護
- HTSSOP-28 および QFN-28 パッケージで供給
- WEBENCH Power Designer により、LM5176 を使用するカスタム設計を作成
LM5176 に関する概要
LM5176 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラで、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにもレギュレートできます。LM5176 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。
LM5176 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。
また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピーク EMI の低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。