パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSX) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM53601-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C5
- –40℃~150℃の接合部温度範囲 (利用可能)
- 広い動作入力電圧範囲:3.55V~36V (最大 42V の過渡耐性)
- スペクトラム拡散オプションを利用可能
- 固定スイッチング周波数:2.1MHz
- 低い静止電流:23µA
- シャットダウン電流:1.8µA
- 可変、3.3V、5V の出力
- 最大電流負荷:650mA (LM53600-Q1)、1000mA (LM53601-Q1)
- 強制 PWM モードをピンにより選択可能
- フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
- 外部周波数同期
- 補償、ソフトスタート、電流制限、UVLO を内蔵
- ウェッタブル・フランクまたは非ウェッタブル・フランク 10 ピン、3mm × 3mm SON パッケージ
LM53601-Q1 に関する概要
LM53600-Q1 および LM53601-Q1 同期整流式降圧レギュレータ・デバイスは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。LM53600-Q1 は最大 650mA、LM53601-Q1 は最大 1000mA の負荷電流をサポートしています。高度な高速回路により、LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、本デバイスはわずか 3.8V の入力電圧で 3.3V の出力をレギュレートできます。最大 36V の入力電圧範囲は最大 42V の過渡耐性を備えているため、入力サージ保護設計が簡単です。フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン・ドレインのリセット出力により、真のシステム・ステータス表示を実現できます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および静止電流がわずか 23µA であることから、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答が保証されます。外付け部品がほとんど不要であるため、コンパクトな PCB レイアウトを生成できます。LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは Q1 に格付けされており、–40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性が保証されています。