10-pin (DSX) package image

LM53601AQDSXTQ1 アクティブ

車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、1A、同期整流降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM53601AQDSXRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSX) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LM53601-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲 (利用可能)
  • 広い動作入力電圧範囲:3.55V~36V (最大 42V の過渡耐性)
  • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • 固定スイッチング周波数:2.1MHz
  • 低い静止電流:23µA
  • シャットダウン電流:1.8µA
  • 可変、3.3V、5V の出力
  • 最大電流負荷:650mA (LM53600-Q1)、1000mA (LM53601-Q1)
  • 強制 PWM モードをピンにより選択可能
  • フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
  • 外部周波数同期
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、UVLO を内蔵
  • ウェッタブル・フランクまたは非ウェッタブル・フランク 10 ピン、3mm × 3mm SON パッケージ

LM53601-Q1 に関する概要

LM53600-Q1 および LM53601-Q1 同期整流式降圧レギュレータ・デバイスは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。LM53600-Q1 は最大 650mA、LM53601-Q1 は最大 1000mA の負荷電流をサポートしています。高度な高速回路により、LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、本デバイスはわずか 3.8V の入力電圧で 3.3V の出力をレギュレートできます。最大 36V の入力電圧範囲は最大 42V の過渡耐性を備えているため、入力サージ保護設計が簡単です。フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン・ドレインのリセット出力により、真のシステム・ステータス表示を実現できます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および静止電流がわずか 23µA であることから、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答が保証されます。外付け部品がほとんど不要であるため、コンパクトな PCB レイアウトを生成できます。LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは Q1 に格付けされており、–40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性が保証されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM53601AQDSXRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら