22-pin (RNL) package image

LM53625NQRNLRQ1 アクティブ

車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM53625NQRNLTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNL) | 22
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM53625-Q1 の特徴

  • AEC-Q100 車載認証済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C6
  • –40℃~+150℃の接合部温度範囲
  • 15µA (標準値) の静止電流 (無負荷、3.3V 出力時)
  • ウェッタブル・フランク付き / なしの 5.0mm × 4.0mm VQFN パッケージ (VIN 間隔 0.6mm)
  • 低 EMI およびスイッチ・ノイズ
  • スペクトラム拡散オプション
  • 外部周波数同期
  • 内部フィルタおよび 3ms リリース・タイマ付きの RESET 出力
  • 強制 PWM モードをピンにより選択可能
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO を内蔵
  • 0.6V のドロップアウト (3.5A、TA = 105℃)
  • ±1% の出力電圧精度 (TJ = –40℃~125℃)
  • 固定出力 (5V、3.3V)、可変出力の製品を提供

LM53625-Q1 に関する概要

LM53625-Q1/LM53635-Q1 同期整流式降圧レギュレータは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。高度な高速回路により、LM53625-Q1/LM53635-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、このデバイスはわずか 3.55V の入力電圧から 3.3V の出力をレギュレートできます。LM53625-Q1/LM53635-Q1 のあらゆる要素は、車載用顧客と性能を重視する産業用顧客のために最適化されています。最高 36V の入力電圧と、最高 42V の過渡耐圧により、入力サージ保護の設計が簡単になります。車載認定済みのウェッタブル・フランク付き HotRod QFN パッケージは、寄生インダクタンスおよび抵抗を低減すると同時に、効率の向上、スイッチ・ノード・リンギングの最小化、電磁干渉 (EMI) の大幅な低減を実現します。フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな遷移と、小さい静止電流 (3.3V オプションでわずか 15µA) により、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答を実現します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM53625NQRNLTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら