パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNL) | 22 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM53635-Q1 の特徴
- AEC-Q100 車載認証済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C6
- –40℃~+150℃の接合部温度範囲
- 15µA (標準値) の静止電流 (無負荷、3.3V 出力時)
- ウェッタブル・フランク付き / なしの 5.0mm × 4.0mm VQFN パッケージ (VIN 間隔 0.6mm)
- 低 EMI およびスイッチ・ノイズ
- スペクトラム拡散オプション
- 外部周波数同期
- 内部フィルタおよび 3ms リリース・タイマ付きの RESET 出力
- 強制 PWM モードをピンにより選択可能
- 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO を内蔵
- 0.6V のドロップアウト (3.5A、TA = 105℃)
- ±1% の出力電圧精度 (TJ = –40℃~125℃)
- 固定出力 (5V、3.3V)、可変出力の製品を提供
LM53635-Q1 に関する概要
LM53625-Q1/LM53635-Q1 同期整流式降圧レギュレータは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。高度な高速回路により、LM53625-Q1/LM53635-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、このデバイスはわずか 3.55V の入力電圧から 3.3V の出力をレギュレートできます。LM53625-Q1/LM53635-Q1 のあらゆる要素は、車載用顧客と性能を重視する産業用顧客のために最適化されています。最高 36V の入力電圧と、最高 42V の過渡耐圧により、入力サージ保護の設計が簡単になります。車載認定済みのウェッタブル・フランク付き HotRod QFN パッケージは、寄生インダクタンスおよび抵抗を低減すると同時に、効率の向上、スイッチ・ノード・リンギングの最小化、電磁干渉 (EMI) の大幅な低減を実現します。フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな遷移と、小さい静止電流 (3.3V オプションでわずか 15µA) により、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答を実現します。