パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNP) | 30 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM73605-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2kV
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- ウェッタブル・フランク QFN パッケージ (WQFN)
- 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
- 低静止電流
- シャットダウン時 0.8µA (標準値)
- アクティブ・モードで無負荷時 15µA (標準値)
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 60ns (標準値)
- tOFF-MIN = 70ns (標準値)
- 低い MOSFET オン抵抗
- RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
- 可変周波数範囲:350kHz~ 2.2MHz
- 自動モードまたは強制 PWM モードをピンで選択可能
- プリバイアス負荷へのスタートアップ、固定または可変のソフトスタート時間、トラッキング
- 外部クロックへの同期、内部補償、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル
- サイクル単位の電流制限、ヒカップ、UVLO、サーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH Power Designer により、LM73605-Q1 または LM73606-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM73605-Q1 に関する概要
LM73605-Q1/LM73606-Q1 デバイス・ファミリは 3.5V~36V の範囲の電源電圧から最大 5A (LM73605-Q1) または 6A (LM73606-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 は、非常に小さなソリューション・サイズで非常に優れた効率と出力精度を提供します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、 外部クロックへの同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、 可変ソフトスタート 、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションについて柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時の自動周波数フォールドバック と、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護が搭載されています。LM73605-Q1 および LM73606-Q1 デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。