パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMG1020 の特徴
- GaNおよびシリコンFET用の超高速ローサイド・ゲート・ドライバ
- 最小入力パルス幅: 1ns
- 最高60MHzでの動作
- 標準2.5ns、最大4.5nsの伝搬遅延
- 400psの標準立ち上がりおよび立ち下がり時間
- 7Aピーク・ソース電流および5Aピーク・シンク電流
- 5Vの電源電圧
- UVLOおよび過熱保護
- 0.8mm×1.2mmのWCSPパッケージ
LMG1020 に関する概要
LMG1020デバイスはシングル、ローサイドのドライバで、LiDAR、タイム・オブ・フライト、顔認識などの高速アプリケーションや、ローサイド・ドライバを使用するあらゆる電力コンバータで、GaN FETおよびロジック・レベルMOSFETを駆動するよう設計されています。LMG1020は設計が単純なため、伝播遅延が2.5ナノ秒と非常に短く、最小で1ナノ秒のパルス幅に対応できます。ゲートと、OUTHおよびOUTLとの間に外付けの抵抗を接続することで、それぞれプルアップ・エッジとプルダウン・エッジの駆動強度を独立に設定できます。
ドライバには、過負荷またはフォルト状況に対応するため、低電圧誤動作防止(UVLO)および過熱保護(OTP)機能があります。
LMG1020は0.8mm×1.2mmのWCSPパッケージを使用しており、ゲート・ループのインダクタンスが最小化され、高周波数のアプリケーションで電力密度を最大化できます。