パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RWH) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LMG3410R050 の特徴
- TI の GaN プロセスは、加速信頼性アプリケーション内ハード・スイッチング・ミッション・プロファイルによる認定済み
- 高密度の電力変換設計が可能
- カスコードまたはスタンドアロンの GaN FET で優れたシステム性能を実現
- 低インダクタンスの 8mm×8mm QFN パッケージにより設計とレイアウトが容易
- スイッチング性能と EMI 制御のため駆動強度を変更可能
- デジタルのフォルト・ステータス出力信号
- +12V の非レギュレート電源のみで動作可能
- 統合型ゲート・ドライバ
- 共通ソース・インダクタンスが 0
- 伝播遅延が 20ns で、MHz 動作が可能
- ゲート・バイアス電圧をプロセスで調整することで高い信頼性を実現
- スルー・レートを 25~100V/ns の範囲でユーザーが設定可能
- 堅牢な保護
- 外付けの保護部品が不要
- 応答時間 100ns 未満の過電流保護
- 150V/ns を超えるスルー・レート耐性
- 過渡過電圧耐性
- 過熱保護
- すべての電源レールの UVLO 保護
- 堅牢な保護
- LMG3410R050:ラッチ付き過電流保護
- LMG3411R050:サイクル単位の過電流保護
LMG3410R050 に関する概要
ドライバおよび保護機能を内蔵した LMG341xR050 GaN 電力段を使うと、設計者はパワー・エレクトロニクス・システムにおいて、比類ない電力密度と効率を実現できます。シリコンMOSFETに対するLMG341xの本質的な利点には、入力および出力容量が非常に小さい、逆方向回復が0であるためスイッチング損失を約80%低減できる、スイッチ・ノードのリンギングが小さいためEMIが低減されるという事実が含まれます。これらの利点により、トーテムポールPFCのような高密度高効率のトポロジが可能になります。
LMG341xR050 は、従来のカスコード GaN およびスタンドアロン GaN FET に代わる優れたデバイスで、組み込まれた一連の独自機能により、電源の設計を単純化し、信頼性を最大化し、性能を最適化できます。内蔵のゲート・ドライブにより、Vdsリンギングがほぼ0で100V/nsのスイッチングを行い、100ns未満の電流制限により意図しない貫通電流からデバイス自身を保護し、過熱シャットダウンにより熱暴走を防止し、システム・インターフェイス信号により自己監視を行えます。