パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMH0341 の特徴
- 5 ビットのLVDS インタフェース
- 外付けのVCO やクロックが不要
- ケーブル・ドライバを備えたリクロック・シリアル・ループス
ルー機能 - パワーダウン・モード
- 3.3V SMBus 構成インタフェース
- 小型48 ピンLLP パッケージ
- 工業用温度範囲 . . . 40 °~+ 85 °
LMH0341 に関する概要
LMH0341/0041/0071/0051 SDI デシリアライザは、FPGA とともに使用するナショナル セミコンダクターのSER/DES ファミリの製 品で、5 ビットLVDS を通じてFPGA にインタフェースします。ホストFPGA と組み合わせることで、LMH0341 は入力データ・ レートを自動的に検知して、DVB-ASI、SMPTE 259M、SMPTE292M、またはSMPTE 424M のいずれかの規格に準拠した5 ビットのRaw データ・ワードを出力します。デバイスにより対応する各規格はTable 1 を参照ください。
LMH0341 とホストFPGA 間のインタフェースは、5 ビット幅のLVDS バス、LVDS クロック、SMBus インタフェースで構成され ます。外付けのVCO やクロックは必要ありません。LMH0341CDR は、入力データ・ストリームから周波数を検知し、クリー ンなクロックを生成して、クロックとデータの両方をホストFPGAに伝送します。LMH0341、LMH0041、LMH0071 には、SMPTE 準拠ケーブル・ドライバを備えたシリアル・リクロック・ループスルー機能があります。このファミリが提供する単一チャネル・デ シリアライザの一覧については、Table 1 を参照ください。
これらのSER/DES 製品ファミリにはFPGA 用IP コードのサポートがあり、設計エンジニアはSER/DES 製品を使ったビデオ・ア プリケーションを迅速に開発できます。製品は小型の48 ピンLLP パッケージで提供されます。