LMP2012MM/NOPB

アクティブ

デュアル、高精度、レール ツー レール出力オペアンプ | DGK | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LMP2012MM/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LMP2012 の特徴

    (For VS = 5 V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Ensured VOS Over Temperature 60 µV
  • Low Noise with No 1/f 35nV/√Hz
  • High CMRR 130 dB
  • High PSRR 120 dB
  • High AVOL 130 dB
  • Wide Gain-Bandwidth Product 3 MHz
  • High Slew Rate 4 V/µs
  • Low Supply Current 930 µA
  • Rail-to-Rail Output 30 mV
  • No External Capacitors Required

LMP2012 に関する概要

The LMP201x series are the first members of TI’s new LMP™ precision amplifier family. The LMP201x series offers unprecedented accuracy and stability in space-saving miniature packaging, offered at an affordable price. This device utilizes patented auto-zero techniques to measure and continually correct the input offset error voltage. The result is an amplifier which is ultra-stable over time and temperature. It has excellent CMRR and PSRR ratings, and does not exhibit the familiar 1/f voltage and current noise increase that plagues traditional amplifiers. The combination of the LMP201x characteristics makes it a good choice for transducer amplifiers, high gain configurations, ADC buffer amplifiers, DAC I-V conversion, and any other 2.7-V to 5-V application requiring precision and long term stability.

Other useful benefits of the LMP201x are rail-to-rail output, a low supply current of 930 µA, and wide gain-bandwidth product of 3 MHz. These versatile features found in the LMP201x provide high performance and ease of use.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら