5-pin (DBV) package image

LMR10510XMFX/NOPB アクティブ

SOT-23 パッケージ封止、3V ~ 5.5V、1A 降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR10510XMF/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMR10510XMFE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LMR10510 の特徴

  • 3V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.6V~4.5V の出力電圧範囲
  • 最大 1A の出力電流
  • 1.6MHz (LMR10510X) および 3MHz (LMR10510Y) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウンIQ:30nA (標準値)
  • 内部ソフトスタート
  • 内部補償
  • 電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1mm) および
    WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
  • ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR10510 を使用するカスタム設計を作成

LMR10510 に関する概要

LMR10510 レギュレータは、5 ピン SOT-23 および 6 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカルでの DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。LMR10510 は内部的に補償されているため、使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。内蔵の 130mΩ PMOS スイッチで 1A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最高レベルの制御回路により、最小 30ns のオン時間に対応できるため、3V~5.5V の入力動作範囲全体から最低出力電圧の 0.6V へ、非常に高い周波数で変換できます。

LMR10510 は、1A の負荷電流を供給する固定周波数 PWM 降圧型レギュレータ IC です。このレギュレータのスイッチング周波数は、1.6MHz または 3MHz にプリセットされています。この高い周波数により、LMR10510 は小型の表面実装コンデンサとインダクタで動作できるため、DC/DC コンバータとして最小限の基板面積しか必要としません。高い動作周波数にかかわらず、最大 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10510 は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR10510XMF/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMR10510XMFE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら