10-pin (DPR) package image

LMR14030SQDPRTQ1 アクティブ

車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR14030SQDPRRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DPR) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMR14030-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    - Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
    Ambient Operating Temperature Range
    - Device HBM ESD Classification Level H1C
    - Device CDM ESD Classification Level C4A
  • 4 V to 40 V Input Range
  • 3.5 A Continuous Output Current
  • Ultra-low 40 µA Operating Quiescent Current
  • 90 mΩ High-Side MOSFET
  • Minimum Switch-On Time: 75 ns
  • Current Mode Control
  • Adjustable Switching Frequency from 200 kHz to
    2.5 MHz
  • Frequency Synchronization to External Clock
  • Spread Spectrum Option for Reduced EMI
  • Internal Compensation for Ease of Use
  • High Duty Cycle Operation Supported
  • Precision Enable Input
  • 1 µA Shutdown Current
  • External Soft-start
  • Thermal, Overvoltage and Short Protection
  • 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ Package

LMR14030-Q1 に関する概要

The LMR14030-Q1 is a 40 V, 3.5 A step down regulator with an integrated high-side MOSFET. With a wide input range from 4 V to 40 V, it’s suitable for various applications from industrial to automotive for power conditioning from unregulated sources. An extended family is available in 2 A and 5 A options in pin-to-pin compatible packages, including LMR14020-Q1 and LMR14050-Q1. The regulator’s quiescent current is 40 µA in Sleep-mode, which is suitable for battery powered systems. An ultra-low 1 µA current in shutdown mode can further prolong battery life. A wide adjustable switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. This also minimizes the external components of the device. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. The device also has built-in protection features such as cycle-by-cycle current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation, and output overvoltage protection.

The LMR14030-Q1 is available in an 8-pin HSOIC or 10-pin WSON package with exposed pad for low thermal resistance.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR14030SQDPRRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら