パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRR) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMR23630-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベル
- SOICおよびRT付きWSON - レベルC4B
- PGOOD付きWSON - レベルC5
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 3Aの連続出力電流をサポート
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- 設計を容易にする内部補償
- 400kHzのスイッチング周波数と可変スイッチング周波数を選択可能
- 軽負荷時のPFMおよび強制PWMモードのオプション
- 外部クロックへの周波数同期
- PFMオプションのとき、無負荷時の静止電流75µA
- パワー・グッドのオプション
- プリバイアス負荷へのソフト・スタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 8ピンのHSOICと12ピンのWSONウェッタブル・フランク、 PowerPAD™付きのパッケージ・オプション
- WEBENCH® Power Designerにより、LMR23630-Q1を使用するカスタム設計を作成
LMR23630-Q1 に関する概要
LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、3Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。このデバイスは、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。拡張ファミリとして、1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータ制御とシステムの電力シーケンシングが簡単になります。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。