パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNX) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR33630-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:3.8V~36V
- 出力電圧範囲:1V~24V
- 出力電流:3A
- 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
- ピーク電流モード制御
- 短い最小オン時間:68ns
- 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
- 補償ネットワークを内蔵
- 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
- HotRod™ パッケージ
- 並列の入力電流パス
- あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
- ピーク効率:95% 超
- 低いシャットダウン時静止電流:5µA
- 低い動作時静止電流:25µA
- WEBENCH Power Designer により、LMR33630-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LMR33630-Q1 に関する概要
LMR33630-Q1 の車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。