パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNX) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR34215-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 車載向け
- 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
- 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
- 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
- 5V 固定出力、可変出力電圧オプション
- スケーラブルな電源に最適
- 次の製品とピン互換:
- LMR36015-Q1、LMR36006-Q1 (60V、1.5A または 0.6A)
- LMR33630-Q1、LMR33620-Q1 (36V、3A または 2A)
- 400kHz および 2.1MHz の周波数オプション
- 次の製品とピン互換:
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- 少ない外付け部品
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:24µA
- 超低 EMI 要件に対して最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
LMR34215-Q1 に関する概要
LMR34215-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V~42V の広い入力電圧範囲にわたって出力電流を供給できます。
LMR34215-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。