パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNX) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR36006-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 車載アプリケーション用に設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
- 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
- 3.3V の固定出力電圧オプション を使用可能
- スケーラブルな電源に最適
- 次の製品とピン互換:
- LMR36015-Q1 (60V、 1.5A)
- LMR33620/30-Q1 (36V、2A または 3A)
- 400kHz、 2.1MHz の周波数オプション
- 次の製品とピン互換:
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- 少ない外付け部品
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- 400kHz で 94% の効率 (12VIN、5VOUT、0.6A)
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:2 6µA
- 超低 EMI 要件に最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- WEBENCH Power Designer により、LMR36006-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LMR36006-Q1 に関する概要
LMR36006-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~ 60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の電流を出力できます。 耐性は最大 66V に及びます。
LMR36006-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。 高度な高速回路により、 LMR36006-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 20V の入力から 5V の出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
LMR36006-Q1 は HotRod™ パッケージを使用しているため、EMI が少なく、効率が高く、ダイとの比率で最小のパッケージです。このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。LMR36006-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。