パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPE) | 9 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR36506 の特徴
- 堅牢な産業用途向けの設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 最大 70V の過渡入力に対する保護
- 広い入力電圧範囲:3.0V (立ち下がりスレッショルド) ~65V
- 低 EMI と最低限のスイッチ・ノード・リンギング
- 調整可能な固定出力電圧オプションを利用可能
- スケーラブルな産業用電源に最適
- LMR36503 (65V、300mA) とピン互換
- 可変スイッチング周波数:RT ピンでの調整により 200kHz~2.2MHz で可変
- ソリューションのサイズとコストを最小化:
- 内部補償により電力密度を最大化し外付け部品数を低減
- ウェッタブル・フランク付きの超小型 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
- 負荷範囲全体にわたって高効率かつ低消費電力:
- 400kHz で 93% のピーク効率 (12VIN、3.3VOUT 固定)
- 400kHz で 90% のピーク効率 (24VIN、3.3VOUT 固定)
- 無負荷時の非常に低い動作静止電流
- 24VIN から 3.3VOUT で 4µA (固定出力オプション)
- TPSM365R6 モジュールを使用して開発期間を短縮
LMR36506 に関する概要
LMR36506 は、業界で最も小さな 2mm × 2mm HotRod パッケージの 65V、0.6A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 3.3V の他に可変出力電圧もサポートしています。この過渡耐性により、入力過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。
LMR36506 は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36506 は、RT ピンからグランドへの抵抗を適切に選択することで、200kHz~2.2MHz の広い範囲の中から、目的の任意のスイッチング周波数で動作するよう外部からプログラムできます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。パワー・グッド・フラグは、内蔵のグリッチ・フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。LMR36506 はソリューション・サイズが小さく、豊富な機能セットがあるため、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できます。