パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMR36520 の特徴
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 最大 70V の入力過渡保護
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- スケーラブルな産業用電源に最適
- 広い電圧変換範囲
- 入力電圧範囲:4.2V~65V
- 出力電圧範囲:1V から VIN の 95% まで
- 負荷スペクトラムの全体にわたって低い消費電力
- 90% の効率:400kHz で 24VIN、5VOUT、1A
- PFM モードにより軽負荷時の効率を向上
- 低い動作時静止電流:26µA
- フィルタおよび遅延リリース付きのパワー・グッド出力
LMR36520 に関する概要
LMR36520 レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC SIMPLE SWITCHER コンバータです。内蔵ハイサイドおよびローサイド・パワー MOSFET を使用し、4.2V~65V の広い入力電圧範囲にわたって最大 2A の出力電流を供給します。最大 70V に達する過渡耐性により、過電圧に対して保護するためのソリューション・サイズとコストを削減でき、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件が満たされます。
LMR36520 はピーク電流モード制御を採用することで最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。LMR36520 は LMR36510 (65V、1A) および LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、1A/2A/3A/4A) とピン互換であり、最新の SIMPLE SWITCHER コンバータ・ファミリを構成しています。これにより入力電圧範囲の広いコンバータの使いやすさと拡張性が向上し、基板レイアウトの変更を必要とせずに、さまざまな一般的な定格電圧・電流に対応します。結果として、全体的なコスト、設計の労力、開発期間を最適化できます。 LMR36510 は LMR36520 (65V、2A) および LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、1A/2A/3A/4A) とピン互換であり、最新の SIMPLE SWITCHER コンバータ・ファミリを構成しています。
LMR36520 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。