パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR51610 の特徴
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4V~65V
- 入力過渡保護:最大 70V
- 連続出力電流:0.6A/1A
- 最小スイッチング・オン時間:80ns
- スイッチング周波数:400kHz と 1.1MHz に固定
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 最大デューティ・サイクル:98%
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- 高精度のイネーブル
- 基準電圧の許容誤差:±1.5%
- 小型の設計サイズと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 使いやすさを実現した内部補償
- SOT-23 パッケージ
- ピン互換パッケージの各種オプション
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- LMR16006、LV2862、LMR50410、TPS560430、LMR54406 、LMR54410 とピン互換
- WEBENCH® Power Designer により、LMR516xx を使用するカスタム設計を作成
LMR51610 に関する概要
LMR516xx は、最大 0.6A および 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは、4V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR516xx は 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用して設計サイズを最適化できます。LMR516xx の PFM バージョンは、軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンは、一定の周波数を維持しながら全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフト・スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力散逸時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。