パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMV331 の特徴
- 2.7V、5V の性能
- 低い電源電流
- LMV331 26µA (標準値)
- LMV393 50µA (標準値)
- LMV339 100µA (標準値)
- グランドを含む入力同相電圧範囲
- 低い出力飽和電圧:150mV (標準値)
- 柔軟性が高いオープン コレクタ出力
LMV331 に関する概要
LMV393 および LMV339 デバイスは、デュアルおよびクワッド コンパレータである LM393 および LM339 の低電圧 (2.7V ~ 5.5V) バージョンであり、5V ~ 30V で動作します。LMV331 はシングル コンパレータ バージョンです。
LMV331、LMV339、LMV393 は、低電圧動作、低消費電力、省スペースが回路設計の主要な仕様であるポータブル コンシューマ製品アプリケーションに適した最もコスト効率の優れたデバイスです。これらのデバイスは、使い慣れた LM339 および LM393 デバイスと同等またはそれらを上回る仕様を、何分の 1 かの消費電流で実現しています。