LMX1404-EP

アクティブ

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 15000 Frequency (min) (MHz) 300 Features Enhanced Product, Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 15000 Frequency (min) (MHz) 300 Features Enhanced Product, Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
HTQFP (PAP) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • VID #V62/24627
  • 300MHz から 15GHz までの周波数に対応するクロック バッファ
  • 超低ノイズ
    • ノイズ フロア (‌6GHz 出力):-159dBc/Hz
    • 6GHz 出力時の 36fs の追加ジッタ (100Hz~fCLK)
    • 5fs の追加ジッタ (100Hz~100MHz)
  • 対応する SYSREF 出力を備えた 4 つの高周波クロック
    • 共有分周比は 1 (バイパス)、2、3、4、5、6、7、8
    • 共有プログラマブル乗算器 x2 、 x3 、および x4
  • SPI なしでデバイスを構成するためのピン モード オプションをサポート
  • LOGICLK 出力、対応する SYSREF 出力付き
    • 個別の分周バンク上
    • 1、2、4 プリデバイダ
    • 1 (バイパス)、 2 、…、 1023 ポストディバイダ
  • 8 つのプログラム可能な出力電力レベル
  • 同期された SYSREF クロック出力
    • 508 遅延ステップの調整は、12.8GHz でそれぞれ 2.5ps 未満
    • ジェネレータモードとリピータモード
    • SYSREFREQ ピンのウィンドウ処理機能によりタイミングを最適化します
  • すべてのデバイダおよび複数のデバイスに対する SYNC 機能
  • 2.5V の動作電圧
  • –55℃~125℃の動作温度
  • 高信頼性
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • VID #V62/24627
  • 300MHz から 15GHz までの周波数に対応するクロック バッファ
  • 超低ノイズ
    • ノイズ フロア (‌6GHz 出力):-159dBc/Hz
    • 6GHz 出力時の 36fs の追加ジッタ (100Hz~fCLK)
    • 5fs の追加ジッタ (100Hz~100MHz)
  • 対応する SYSREF 出力を備えた 4 つの高周波クロック
    • 共有分周比は 1 (バイパス)、2、3、4、5、6、7、8
    • 共有プログラマブル乗算器 x2 、 x3 、および x4
  • SPI なしでデバイスを構成するためのピン モード オプションをサポート
  • LOGICLK 出力、対応する SYSREF 出力付き
    • 個別の分周バンク上
    • 1、2、4 プリデバイダ
    • 1 (バイパス)、 2 、…、 1023 ポストディバイダ
  • 8 つのプログラム可能な出力電力レベル
  • 同期された SYSREF クロック出力
    • 508 遅延ステップの調整は、12.8GHz でそれぞれ 2.5ps 未満
    • ジェネレータモードとリピータモード
    • SYSREFREQ ピンのウィンドウ処理機能によりタイミングを最適化します
  • すべてのデバイダおよび複数のデバイスに対する SYNC 機能
  • 2.5V の動作電圧
  • –55℃~125℃の動作温度
  • 高信頼性
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ

LMX1404-EP は、高周波、超低ジッタ、SYSREF 出力を備えたバッファ、デバイダ、マルチプレクサです。このデバイスは、超低ノイズのリファレンス クロック ソースと組み合わせると、特にサンプリングが 3GHz を超える場合に、データ コンバータのクロック供給用の模範的な設計になります。4 つの各高周波クロック出力と、追加の LOGICLK 出力は、SYSREF 出力クロック信号と組み合わせられます。JESD インターフェイスの SYSREF 信号は、内部で生成するか、入力として渡されて、デバイス クロックに再度クロックされます。このデバイスは、SYSREF 出力をディセーブルにすることで、マルチチャネル、低スキュー、超低ノイズの局所発振器信号を複数のミキサに分配できます。

LMX1404-EP は、高周波、超低ジッタ、SYSREF 出力を備えたバッファ、デバイダ、マルチプレクサです。このデバイスは、超低ノイズのリファレンス クロック ソースと組み合わせると、特にサンプリングが 3GHz を超える場合に、データ コンバータのクロック供給用の模範的な設計になります。4 つの各高周波クロック出力と、追加の LOGICLK 出力は、SYSREF 出力クロック信号と組み合わせられます。JESD インターフェイスの SYSREF 信号は、内部で生成するか、入力として渡されて、デバイス クロックに再度クロックされます。このデバイスは、SYSREF 出力をディセーブルにすることで、マルチチャネル、低スキュー、超低ノイズの局所発振器信号を複数のミキサに分配できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
LMX2694-EP アクティブ エンハンスド製品、位相同期機能搭載 15GHz RF シンセサイザ Up to 15GHz synthesizer and JESD support
LMK04368-EP アクティブ エンハンスド製品、超低ノイズ、3.2GHz、JESD204C、ジッタ クリーナ With JESD204 plus additional jitter cleaner and lower frequency
LMX1204 アクティブ JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、位相同期機能搭載、12.8GHz RF バッファ、逓倍器、分周器 Lower temperature range and smaller package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMX1404-EP 低ノイズ、高周波 JESD204B/C バッファ、乗算器と分周器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/08/04
アプリケーション・ノート 次世代の高速コンバータ設計に優位性をもたらす実用的なクロッキ ングに関する考慮事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/05/01
証明書 LMX1404EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/03/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMX1404EPEVM — LMX1404-EP 評価基板

LMX1404-EP 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ、分周器、逓倍器である LMX1404-EP の性能評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 15GHz の RF クロック入力をバッファリングし、3.2GHz ~ 6.4GHz の出力範囲で 2 倍、3 倍、または 4 倍に逓倍することや、入力を最大 8 分周することができます。

FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) とロジックのクロック処理に適した個別の補助クロック (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

TICS ( テキサス・インスツルメンツのクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェアを使用すると、接頭辞 (製品型番の先頭部分) が以下のいずれかに該当する製品と組み合わせて、評価基板 (EVM) をプログラム (設定) することができます。CDC、LMK、LMX。これらの製品は、フェーズ ロック ループと電圧制御発振器 (PLL+VCO)、シンセサイザ、クロック関連デバイスを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ