LMX2624-SP

アクティブ

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 30000 Frequency (min) (MHz) 5 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 30000 Frequency (min) (MHz) 5 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
HTQFP (PAP) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • SMD 5962R2321001PXE
    • 総照射線量耐性:100Krad (ELDRS フリー)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
  • 広帯域周波数シンセサイザ:出力周波数:5MHz~30GHz
  • 30GHz 搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -102dBc/Hz の位相ノイズ
  • 30GHz でのジッタ:62fs RMS (1kHz~100MHz)
  • 出力電力をプログラム可能
  • 主な PLL 仕様
    • 性能指数:-236dBc/Hz
    • 正規化 1/f ノイズ:-129dBc/Hz
    • 分数モードで最大 200MHz の位相検出器周波数。
  • 複数デバイス間の出力位相の同期
  • RFoutA および RFoutB 出力用の独立したミュート ピン
  • プログラマブル遅延を備えた SYSREF のサポート
  • 3.3V 単一電源動作
  • ピン モード:整数 PLL モードでピンにより構成可能な N 分周器および出力分周器
  • 10×10mm² 64 リード QFP パッケージ
  • 動作温度範囲:–55°C ~ +125°C
  • PLLatinum™ シミュレータ設計ツール対応
  • SMD 5962R2321001PXE
    • 総照射線量耐性:100Krad (ELDRS フリー)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
  • 広帯域周波数シンセサイザ:出力周波数:5MHz~30GHz
  • 30GHz 搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -102dBc/Hz の位相ノイズ
  • 30GHz でのジッタ:62fs RMS (1kHz~100MHz)
  • 出力電力をプログラム可能
  • 主な PLL 仕様
    • 性能指数:-236dBc/Hz
    • 正規化 1/f ノイズ:-129dBc/Hz
    • 分数モードで最大 200MHz の位相検出器周波数。
  • 複数デバイス間の出力位相の同期
  • RFoutA および RFoutB 出力用の独立したミュート ピン
  • プログラマブル遅延を備えた SYSREF のサポート
  • 3.3V 単一電源動作
  • ピン モード:整数 PLL モードでピンにより構成可能な N 分周器および出力分周器
  • 10×10mm² 64 リード QFP パッケージ
  • 動作温度範囲:–55°C ~ +125°C
  • PLLatinum™ シミュレータ設計ツール対応

LMX2624-SP は、周波数 5MHz ~ 30GHz を出力可能な電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した、高性能、広帯域フェーズ ロック ループ (PLL) です。このデバイスの VCO は、1 オクターブの範囲をカバーしているため、最低 5MHz までのすべての周波数を出力できます。-236dBc/Hz という性能指数を持つ高性能 PLL と高い位相検出周波数により、帯域内ノイズと積分ジッタを非常に低く抑えることができます。

LMX2624-SP を使えば、このデバイスの複数のインスタンスからの出力を同期することができます。このため、フラクショナル エンジンまたは出力分周器を使用した場合を含めて、あらゆる使用事例でデバイスから決定性位相を取得できます。このデバイスは、SYSREF (JESD204B/C 規格に準拠) の生成および中継サポートが追加されており、高速データ コンバータ向けの低ノイズ クロック ソースとして設計されています。

このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの高度な BiCMOS プロセスで製造され、64 リード QFP プラスチック パッケージで供給されます。

LMX2624-SP は、周波数 5MHz ~ 30GHz を出力可能な電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した、高性能、広帯域フェーズ ロック ループ (PLL) です。このデバイスの VCO は、1 オクターブの範囲をカバーしているため、最低 5MHz までのすべての周波数を出力できます。-236dBc/Hz という性能指数を持つ高性能 PLL と高い位相検出周波数により、帯域内ノイズと積分ジッタを非常に低く抑えることができます。

LMX2624-SP を使えば、このデバイスの複数のインスタンスからの出力を同期することができます。このため、フラクショナル エンジンまたは出力分周器を使用した場合を含めて、あらゆる使用事例でデバイスから決定性位相を取得できます。このデバイスは、SYSREF (JESD204B/C 規格に準拠) の生成および中継サポートが追加されており、高速データ コンバータ向けの低ノイズ クロック ソースとして設計されています。

このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの高度な BiCMOS プロセスで製造され、64 リード QFP プラスチック パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
LMK04832-SP アクティブ 耐放射線特性、QML-V、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ Jitter cleaner to provide clock to the synthesizer.
LMX1906-SP アクティブ 耐放射線特性、SYSREF と FPGA クロック搭載、QML-P、15GHz バッファ、逓倍器、分周器 RF buffer to fan out the clock from the synthesizer.
LMX2615-SP アクティブ 耐放射線特性、QML-P、40MHz ~ 15GHz シンセサイザ、同期と JESD204B をサポート New variant with 28GHz max output frequency.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMX2624-SP5MHz~30GHz 広帯域 シンセサイザ、位相同期および JESD204B/C 対応 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/09
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the LMX2624-SP PDF | HTML 2026/10/20
* 放射線と信頼性レポート LMX2624-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026/10/16
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション概要 LMX2615 および LMX2624 からのアラン偏差測定データ PDF | HTML 英語版 2025/08/28
アプリケーション概要 LMX2624 のフル アシスト PDF | HTML 英語版 2025/08/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP 評価基板

LMX2624SPEVM は、LMX2624-SP デバイスの性能評価に使用されます。このデバイスは、10mm x 10mm の 64 ピン プラスチック パッケージに封止された高信頼性グレード RF シンセサイザです。このデバイスは、最大 30GHz の連続波信号を生成できます。この評価基板は、LMX2624-SP デバイスを使用した評価と開発を迅速に行えるように、すべてのハードウェア インターフェイスを備えています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

TICS ( テキサス・インスツルメンツのクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェアを使用すると、接頭辞 (製品型番の先頭部分) が以下のいずれかに該当する製品と組み合わせて、評価基板 (EVM) をプログラム (設定) することができます。CDC、LMK、LMX。これらの製品は、フェーズ ロック ループと電圧制御発振器 (PLL+VCO)、シンセサイザ、クロック関連デバイスを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール

PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ