パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B1QFN (RKG) | 41 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LMZ35003 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 広い入力電圧範囲: 7V~50V
- 出力電圧を2.5V~15Vの範囲で設定可能
- 65Vのサージ耐圧
- 最高96%の効率
- 可変スイッチング周波数(300kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護
- 過熱保護機能
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 強化された熱特性: 14℃/W
- EN55022 Class Bの放射要件に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵 - 設計の手引きについては、http://www.ti.com/LMZ35003を参照
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ35003を使用するカスタム設計を作成
LMZ35003 に関する概要
LMZ35003パワー・モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータとシールド付きインダクタ、受動部品を組み合わせて、低プロファイルのQFNパッケージに封入した、使いやすい統合型パワー・ソリューションです。外部部品は5個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9mm×11mm×2.8mmの小型QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、90%を超える効率と非常に優れた消費電力特性を持つ、小型のポイント・オブ・ロード設計を実現できます。LMZ35003は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のIC/システムへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。