パッケージ情報
パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMZM23601 の特徴
- 4V~36V の広い動作入力電圧範囲
- 1.2V~15V 可変、および 3.3V または 5V の固定出力電圧オプション
- 1A の出力電流
- 5V および 3.3V 出力の設計では入力と出力のコンデンサのみ必要
- 片面レイアウトの 27mm 2 ソリューション・サイズ
- 無負荷時の消費電流: 28µA
- シャットダウン時電流: 2µA
- パワー・グッド・フラグ
- 外部周波数同期
- MODE 選択ピン
- 強制 PWM モードによる固定周波数動作
- 自動 PFM モードによる軽負荷時の高効率
- 制御ループ補償、ソフト・スタート、電流制限、UVLO を内蔵
- 3.8mm × 3mm × 1.6mm の小型パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LMZM23601 を使用するカスタム設計を作成
LMZM23601 に関する概要
LMZM23601はインダクタが内蔵された電源モジュールで、スペースに制約のある産業用アプリケーションに特化して設計されています。5V と 3.3V の 2 つの固定出力電圧オプションと、1.2V~15V の範囲で可変 (ADJ) の出力電圧オプションで供給されます。 LMZM23601は 4V~36V の入力電圧範囲に対応し、最大 1000mA の出力電流を供給できます。この電源モジュールは非常に使いやすく、5V および 3.3V 出力の設計では、必要な外付け部品はわずか 2 つです。 LMZM23601のすべての特長は、性能重視で低 EMI の、スペースに制限のある産業用アプリケーションに最適化されています。オープン・ドレインのパワー・グッド出力により、システムの真の状態が示されるため、スーパーバイザ部品を追加する必要がなく、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および無負荷時の消費電流がわずか 28µA であることから、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答が確保されます。 LMZM23601 は 500mA の電流を出力できる LMZM23600 とピン互換で、簡単に出力電流をスケーリングできます。