LP211D

アクティブ

拡張温度範囲、低消費電力、ストローブ搭載、差動コンパレータ | D | 8 | -25 to 85

次の製品と同じ: LP211D.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP211DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -25 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

LP211 の特徴

  • Low Power Drain . . . 900 µW Typical With 5-V Supply
  • Operates From ±15 V or From a Single Supply as Low as 3 V
  • Output Drive Capability of 25 mA
  • Emitter Output Can Swing Below Negative Supply
  • Response Time . . . 1.2 µs Typ
  • Low Input Currents:
           Offset Current ...2 nA Typ
           Bias Current . . . 15 nA Typ
  • Wide Common-Mode Input Range:
    • –14.5 V to 13.5 V Using ±15-V Supply
  • Same Pinout as LM211, LM311
  • Designed To Be Interchangeable With Industry Standard LP311

LP211 に関する概要

The LP211 and LP311 devices are low-power versions of the industry-standard LM211 and LM311 devices. They take advantage of stable, high-value, ion-implanted resistors to perform the same function as the LM311 series, with a 30:1 reduction in power consumption but only a 6:1 slowdown in response time. They are well suited for battery-powered applications and all other applications where fast response times are not needed. They operate over a wide range of supply voltages, from ±18 V down to a single 3-V supply with less than 300-µA current drain, but are still capable of driving a 25-mA load. The LP211 and LP311 are quite easy to apply free of oscillation if ordinary precautions are taken to minimize stray coupling from the output to either input or to the trim pins. In addition, offset balancing is available to minimize input offset voltage. Strobe capability is also provided to turn off the output (regardless of the inputs) by pulling the strobe pin low.

The LP211 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP311 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP211DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら