8-pin (D) package image

LP2951ACMX-3.0/NOPB アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2951ACM-3.0/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LP2951-N の特徴

  • 入力電圧範囲: 2.3V~30V
  • 5V、3V、3.3V出力電圧バージョンを利用可能
  • 高精度の出力電圧
  • 100mAの出力電流を保証
  • 非常に低い静止電流
  • 低ドロップアウト電圧
  • 非常に優れたロードおよびライン・レギュレーション
  • 非常に低い温度係数
  • レギュレータまたは基準電圧として使用可能
  • 最小容量のコンデンサで安定動作
  • 電流制限および熱制限回路内蔵
  • 低ESRの出力コンデンサで安定動作(10mΩ~6Ω)
  • LP2951-Nバージョンのみ:
    • ERRORフラグによる出力ドロップアウトの警告
    • ロジック制御による電子的なシャットダウン
    • 出力を1.24V~29Vの間でプログラム可能

LP2951-N に関する概要

LP2950-NおよびLP2951-Nはmicropower電圧レギュレータで、非常に静止電流が低く(標準値75µA)、ドロップアウト電圧も非常に低い(軽負荷で40mV、100mAで380mVの標準値)のが特長です。バッテリ駆動のシステムでの使用に最適です。さらに、デバイスの静止電流はドロップアウト時にもわずかしか増大しないため、バッテリ駆動時間を延長できます。

LP2950-N/LP2951-Nは、誤差に関わるすべての要因を最小限にするよう細心の注意を払って設計されています。厳密な初期公差(標準値0.5%)、非常に優れたロードおよびライン・レギュレーション(標準値0.05%)、非常に小さな出力電圧温度係数という特長から、低電力の基準電圧として有用です。

付加機能の1つがERRORフラグ出力機能であり、出力電圧低下(多くの場合、入力バッテリ電圧の低下)時に警告を発します。この機能は、パワーオン・リセットに使用できます。また、ロジック互換のシャットダウン入力機能も内蔵しており、レギュレータのオン/オフを切り替えるために使用できます。LP2950-N/LP2951-Nは、ピン・ストラップによって5V、3V、3.3V出力(バージョンによって異なる)に設定することや、2個の外部抵抗を使用して1.24V~29Vにプログラムすることが可能です。

LP2950-Nは表面実装TO-252パッケージに加えて、従来の5Vレギュレータとピン互換の、一般的な3ピンTO-92パッケージでも供給されます。8ピンのLP2951-Nはプラスチック・デュアル・インライン・パッケージ、セラミック・デュアル・インライン・パッケージ、WSONパッケージ、メタル・キャン・パッケージで供給され、システム機能が追加されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2951ACM-3.0/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら