8-pin (DGK) package image

LP2986IMMX-5.0/NOPB アクティブ

調整可能または固定の電圧構成、200mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2986IMM-5.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R

LP2986 の特徴

  • Ultra low dropout voltage
  • Guaranteed 200 mA output current
  • SO-8 and mini-SO8 surface mount packages
  • <1 μA quiescent current when shutdown
  • Low ground pin current at all loads
  • 0.5% output voltage accuracy (“A” grade)
  • High peak current capability (400 mA typical)
  • Wide supply voltage range (16V max)
  • Overtemperature/overcurrent protection
  • −40°C to +125°C junction temperature range

  • LP2986 に関する概要

    The LP2986 is a 200 mA precision LDO voltage regulator which offers the designer a higher performance version of the industry standard LP2951.

    Using an optimized VIP (Vertically Integrated PNP) process, the LP2986 delivers superior performance:

    Dropout Voltage: Typically 180 mV @ 200 mA load, and 1 mV @ 1 mA load.

    Ground Pin Current: Typically 1 mA @ 200 mA load, and 200 μA @ 10 mA load.

    Sleep Mode: The LP2986 draws less than 1 μA quiescent current when shutdown pin is pulled low.

    Error Flag: The built-in error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.

    Precision Output: The standard product versions available can be pin-strapped (using the internal resistive divider) to provide output voltages of 5.0V, 3.3V, or 3.0V with guaranteed accuracy of 0.5% (“A” grade) and 1% (standard grade) at room temperature.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LP2986IMM-5.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら