3-pin (NDP) package image

LP38690DTX-1.8/NOPB アクティブ

1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP38690DT-1.8/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-252 (NDP) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LP38690 の特徴

  • 出力電圧精度2.5% (25 °C )
  • 低ドロップアウト電圧: 450mV @ 1A ( 代表値、5V 出力)
  • 2.7V から10Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 高精度(トリミング型) バンドギャップ基準電圧
  • –40 °~+ 125 °Cの範囲で規格値を保証
  • 1µA のオフ状態待機時消費電流
  • 熱暴走保護
  • フの字形電流制限
  • TO-252、SOT-223、6ピンLLP パッケージ
  • イネーブル・ピン(LP38692)

LP38690 に関する概要

LP38690/2 低ドロップアウトCMOS リニア・レギュレータは、高い出力許容誤差( 代表値2.5%)、きわめて低いドロップアウト電圧 (450mV:負荷電流1A 時、VOUT = 5V)、超低ESR のセラミック出力コンデンサを利用した優れたAC 特性を備えています。

LLP、SOT-223、TO-252 パッケージの熱抵抗が小さいことにより、周囲温度が高い環境でも最大動作電流を使用できます。

PMOS パワー・トランジスタの採用によりバイアス時の直流ベース・ドライブ電流が不要となるため、負荷電流、入力電圧、動作温 度に関係なく、グラウンド端子電流を100µA 未満に抑えることができます。

ドロップアウト電圧: 450 mV ( 代表値) 負荷電流1A 時(5V 出力での代表値)

グラウンド端子電流: 55µA ( 代表値) 負荷電流最大時

高精度の出力電圧: 精度2.5% (25 °C )

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP38690DT-1.8/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら