パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YKA) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP5910 の特徴
- 入力電圧範囲:1.3V~3.3V
- 出力電圧範囲:0.8V~2.3V
- 出力電流:300mA
- PSRR:1kHz 時に 75dB
- 出力電圧許容誤差:±2%
- 低ドロップアウト:120mV (標準値)
- 超低 IQ (イネーブル、無負荷時):12µA
- 低出力電圧ノイズ:12µVRMS
- セラミック入出力コンデンサで安定動作
- 熱的過負荷保護機能
- 短絡保護
- 逆電流保護
- 自動出力放電による高速なターンオフ
LP5910 に関する概要
LP5910 は、最大 300mA の出力電流を供給できる低ノイズ LDO です。RF / アナログ回路の要件を満たすよう設計されたこのデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、優れたライン / 負荷過渡応答といった特長を備えています。新しい革新的な設計手法の採用により、ノイズ・バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置も選択できます。
本デバイスは、入力電圧が出力電圧よりも下がった際に LDO を通って IN ピンへ逆電流が流れるのを防止する逆電流保護回路を内蔵しています。
イネーブル (EN) ピンを LOW にして、出力をオフ状態にすると、自動出力放電回路が出力容量を放電してターンオフを速めます。
LP5910 は低い入出力電圧範囲で動作するため、ポスト DC/DC レギュレータ (ポスト BUCK レギュレータ) またはシングル / デュアル・セル・アプリケーションに適しています。
このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック・コンデンサを使用して動作するよう設計されています。独立したノイズ・バイパス・コンデンサは不要です。
このデバイスでは、0.8V~2.3V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。