6-pin (DRV) package image

LP5910-1.0DRVR アクティブ

逆電流保護機能とイネーブル搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP5910 の特徴

  • 入力電圧範囲:1.3V~3.3V
  • 出力電圧範囲:0.8V~2.3V
  • 出力電流:300mA
  • PSRR:1kHz 時に 75dB
  • 出力電圧許容誤差:±2%
  • 低ドロップアウト:120mV (標準値)
  • 超低 IQ (イネーブル、無負荷時):12µA
  • 低出力電圧ノイズ:12µVRMS
  • セラミック入出力コンデンサで安定動作
  • 熱的過負荷保護機能
  • 短絡保護
  • 逆電流保護
  • 自動出力放電による高速なターンオフ

LP5910 に関する概要

LP5910 は、最大 300mA の出力電流を供給できる低ノイズ LDO です。RF / アナログ回路の要件を満たすよう設計されたこのデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、優れたライン / 負荷過渡応答といった特長を備えています。新しい革新的な設計手法の採用により、ノイズ・バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置も選択できます。

本デバイスは、入力電圧が出力電圧よりも下がった際に LDO を通って IN ピンへ逆電流が流れるのを防止する逆電流保護回路を内蔵しています。

イネーブル (EN) ピンを LOW にして、出力をオフ状態にすると、自動出力放電回路が出力容量を放電してターンオフを速めます。

LP5910 は低い入出力電圧範囲で動作するため、ポスト DC/DC レギュレータ (ポスト BUCK レギュレータ) またはシングル / デュアル・セル・アプリケーションに適しています。

このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック・コンデンサを使用して動作するよう設計されています。独立したノイズ・バイパス・コンデンサは不要です。

このデバイスでは、0.8V~2.3V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら