6-pin (DRV) package image

LP5912Q2.8DRVRQ1 アクティブ

車載対応、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP5912Q2.8DRVTQ1 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP5912-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 2
    • Device CDM Classification Level C6
  • Input Voltage Range: 1.6 V to 6.5 V
  • Output Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
  • Output Current up to 500 mA
  • Low Output-Voltage Noise: 12 µVRMS Typical
  • PSRR at 1 kHz: 75 dB Typical
  • Output Voltage Tolerance (VOUT ≥ 3.3 V): ±2%
  • Low IQ (Enabled, No Load): 30 µA Typical
  • Low Dropout (VOUT ≥ 3.3 V): 95 mV Typical at 500-mA Load
  • Stable With 1-µF Ceramic Input and Output Capacitors
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • Reverse Current Protection
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Output Automatic Discharge for Fast Turnoff
  • Power-Good Output With 140-µs Typical Delay
  • Internal Soft-Start to Limit the In-rush Current
  • –40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range

LP5912-Q1 に関する概要

The LP5912-Q1 is low-noise LDO that can supply up to 500 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5912-Q1 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line and load transient response. The LP5912-Q1 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and with the ability for remote output capacitance placement.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor required).

This device is available with fixed output voltages from 0.8 V to 5.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

For all available packages, see the Package Option Addendum (POA) at the end of this data sheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP5912Q2.8DRVTQ1 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら