パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 35 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP8758-E0 の特徴
- 完全に統合されたクワッド降圧コンバータ、降圧コンバータ・コアごとに最大4Aの最大出力電流をプログラム可能
- PWM-PFM自動切換え動作と強制PWM動作
- 出力電圧スルー・レートを30mV/µs~0.5mV/µsの範囲でプログラム可能
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- VOUT範囲:0.5V~3.36V (DVS付き)
- プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンス(イネーブル信号に同期)
- I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- 負荷電流測定
- 出力短絡および過負荷保護
- 拡散スペクトラム・モードによるEMI低減
- 4つの降圧コアは互いに90°異なる位相で動作するため、入力リップル電流が減少
- 過熱警告および保護
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
LP8758-E0 に関する概要
LP8758-E0デバイスは、携帯電話やネットワーク・カードなどのアプリケーションで使用される低消費電力プロセッサの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC-DCコンバータ・コアが内蔵されており、4つの出力電圧レールを供給します。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。
PWM-PFMの自動切換え(AUTOモード)動作により、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。
LP8758-E0は、ハードウェア・イネーブル入力信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスをサポートしています。
保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758-E0デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中と電圧変化時に、本デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。