LP87781-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
- 機能安全に準拠したデバイス
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料
- 降圧、昇圧、またはロードスイッチ、および LDO の出力電圧 / 入力電源に対する過電圧、低電圧監視
- Q&A ウォッチドッグ
- レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
- ABIST および CRC
- 入力電圧:公称 3.3V (3.0V~4.0V の範囲)
- 高効率、低ノイズ、高周波の 3 つの降圧 DC/DC コンバータ:
- 出力電圧:0.6V ~ 1.9V、10mV 刻みの出力電圧
- 最大出力電流: 3.5A (Buck1: 特定の条件下では 4.5A)
- スケーラブルなスイッチング周波数:3.67MHz ~ 17.6MHz
- 300mA 高周波昇圧 DC/DC コンバータ / 400mA ロード スイッチ (VOUT_BST_LSW_OUT)
-
イーサネットと CAN をサポートするために、LSW または昇圧を搭載したオプション
- 入力電圧、昇圧モード:3.0V ~ 4.0V
- 出力電圧、昇圧モード:5.0V
- 入力 / 出力電圧、LSW モード:0.8V ~ 3.4V
-
- 500mA リニア レギュレータ、バイパス モード付き (VOUT_LDO)
- 入力電圧、LDO モード:1.0V ~ 4.0V
- 出力電圧:0.5V ~ 3.4V、50mV 刻みの出力電圧
- 入力電圧、バイパス モード:0.8V ~ 3.4V
- 出力電流制限と過負荷保護
- I2C インターフェイスを介したレギュレータ出力の動的電圧スケーリング (DVS)
- 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過熱警告および保護
- 標準、高速モード、高速モード+、ハイ スピード モードをサポートする I2C インターフェイス
LP8778x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR、IWR、他の MMIC のパワー マネージメント要件を満たしています。このデバイスには三個の降圧 DC/DC コンバータ、一個の昇圧 DC/DC コンバータ、および一個の LDO レギュレータが搭載されています。発注可能な部品番号に応じて、このデバイスにはさらに、昇圧コンバータまたはロードスイッチのいずれかが搭載されています。LDO はバイパス モードに対応しています。これらのオプションにより、イーサネットまたは CAN トランシーバと組み合わせて使用できます。LDO には、ドロップアウト電圧を最小限に抑えるための独立した電源ピンがあり、イーサネット デバイスやシステム内のその他のデバイスへの電源供給を目的としています。この昇圧コンバータは、CAN トランシーバへの電力供給を目的としています。ロード スイッチは、センサがスリープ モードになっているときに 3.3 VIO 電源を供給停止する設計を採用しています。マイコンは、I2C 通信インターフェイスを介してこのデバイスを制御し、必要に応じてイネーブル信号による制御も行います。低ノイズ降圧 DC/DC コンバータは、工場出荷時に設定される 3.67MHz ~ 17.6MHz の可変スイッチング周波数に対応しています。高いスイッチング周波数と広い周波数範囲にわたる低ノイズ特性により、LDO を使用しない電源ツリーを構成でき、アプリケーション コストの削減と熱性能の向上に貢献します。このデバイスは、優れた RF 性能を実現するためにスイッチング クロックを PWM モードに固定することも、電力効率を高めるために自動 PFM モードを使用することもできます。LP8778x-Q1 は、リモート電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して出力電圧の精度を高めることができます。
LP8778x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。TI は工場出荷時に、デフォルト設定を不揮発性メモリ (NVM) / ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリに書き込みます。ユーザーは、デバイスのデフォルトの NVM/OTP 設定を変更することはできません。このデバイスは、出力スルーレートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP8778x-Q1 ミリ波レーダー センサ向け、3 個の降圧コンバータ、1 個のリニ ア レギュレータ、1 個の昇圧 / ロード スイッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/13 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP87781Q1EVM — LP87781-Q1 評価基板
LP8778X-GUI — LP8778X-GUI Graphical User Interface (GUI)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (PKI) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。