パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
MAX3221 の特徴
- 人体モデル (HBM) で ±15kV を超える RS-232 バス・ピン ESD 保護
- TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- 最高 250kbps で動作
- 1 つのドライバと 1 つのレシーバ
- 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
- 代替の高速ピン互換デバイス (1Mbps)
- SNx5C3221
- 自動パワー・ダウン機能により、ドライバを自動的にディスエーブルすることで電力を節約
MAX3221 に関する概要
MAX3221 デバイスは 1 つのライン・ドライバ、1 つのライン・レシーバ (専用イネーブル・ピン付き)、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F のスペックを満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、 3V~5.5V の単一電源で動作できます。これらのデバイスは最大 250kbps のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。
シリアル・ポートが使われていない際のパワー・マネージメントを柔軟に制御できます。FORCEON が LOW かつ FORCEOFF が HIGH の場合、自動パワー・ダウン機能が動作します。この動作モード中、デバイスがレシーバ入力で有効な RS-232 信号を検出しない場合、ドライバ出力はディスエーブルになり、電源電流は 1µA に低減されます。 INVALID 出力は、レシーバの入力に RS-232 信号が存在するかどうかをユーザーに通知します。
spacer