MSPM0L1116-Q1
車載、64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
MSPM0L1116-Q1
- コア
- Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
-
機能安全対応
- 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
- PSA-L1 認定が対象
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:–40°C ~ 125°C
- 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
- メモリ
- 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
-
OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク
-
- 16KB の SRAM
- 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 最大 13 の外部チャネルを持つ 1 つの 12 ビット 1.68Msps A/D コンバータ (ADC)
- 105ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
- 1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (VREF)
- 温度センサ内蔵
- 最大 13 の外部チャネルを持つ 1 つの 12 ビット 1.68Msps A/D コンバータ (ADC)
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:106µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:50µA/MHz
- STOP:239µA (4MHz 時)
- STANDBY:1.5µA (32kHz、RTC およびフル SRAM 搭載時) で状態を保持
- SHUTDOWN:75nA (IO ウェークアップ機能あり)
- インテリジェント デジタル ペリフェラル
- 3 チャネル DMA コントローラ
- 3 チャネルのイベント ファブリック信号システム
-
合計 14 の PWM チャネルが以下によってサポートされる:
-
1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
- 2 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
-
- 1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
- 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
- RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
- 拡張通信インターフェイス
-
STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 2 つの UART インターフェイス
- 1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
- 1 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
- 最大 16Mbit/s をサポートする 1 つの SPI インターフェイス
-
- クロック システム
- ±1.2% 精度の 4~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
- ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
- 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- データの整合性と暗号化
- GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES-128/256 アクセラレータ
- 最大 2 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
- コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
- 真性乱数生成器 (TRNG)
- 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 44 の GPIO
- 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
- 20mA の駆動能力を持つ 7 つの高駆動 IO
- 1 つの高速 IO
- 最大 44 の GPIO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション
- 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
- 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ、ウェッタブル フランク付き)
- 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ、ウェッタブル フランク付き)
- 24 ピン VQFN (RGE) (0.5mm ピッチ、ウェッタブル フランク付き)
- ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
- MSPM0L1116-Q1:64KB のフラッシュ、16KB の RAM
- MSPM0L1117-Q1:128KB のフラッシュ、16KB の RAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- LP-MSPM0L1117 LaunchPad™ 開発キット
- MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
- 車載認定
- AEC-Q100 グレード 1 (-40℃~125℃)
- 24 ピン、32 ピン、および 48 ピン VQFN オプション用のウェッタブル フランク
MSPM0L111x-Q1 車載用 マイコン (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームをベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は、高性能アナログ ペリフェラルの統合と優れた低消費電流を実現します。また、このマイコン (MCU) は、-40°C から 125°C までの拡張温度範囲に対応しており、1.62V ~ 3.6V の電源電圧で動作します。
このデバイスは、エラー訂正コード (ECC) を内蔵した最大 128KB の組み込みフラッシュ メモリと、最大 16KB の SRAM を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。
柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モードと TRNG エントロピー ソース用にハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。
これらの MCU は ±1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、3 チャネル DMA、16 および 32 ビット CRC アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (1 つの設定可能内部基準電圧付き 12 ビット 1.68Msps ADC や 1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度制御タイマ、2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つの直交対応入力付き汎用タイマ、1 つのウィンドウ付き独立型ウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (1 つの I2C、1 つの SPI、2 つの UART (1 つは LIN プロトコルをサポート) など) のインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。
TI の MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。
MSPM0L111x-Q1 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ 開発キットと、ターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | MSPM0L111x-Q1 車載ミックスド シグナル マイクロコントローラ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2025/07/17 | |
| * | ユーザー・ガイド | MSPM0 L-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. F) | PDF | HTML | 2026/03/20 | ||
| ユーザー・ガイド | STM8 から MSPM0 への移行ガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/12 | ||
| アプリケーション・ノート | EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/12/02 | |||
| ユーザー・ガイド | MSPM0 MCUs Development Guide (Rev. G) | PDF | HTML | 2025/08/27 | |||
| サブシステム設計 | Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/13 | |||
| サブシステム設計 | Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/06 | |||
| サブシステム設計 | Frequency Counter: Tone Detection (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/06 | |||
| ユーザー・ガイド | Migration Guide From NXP to MSPM0 | PDF | HTML | 2025/02/03 | |||
| アプリケーション・ノート | Operating Time of MSPM0 Powered by a Capacitor | PDF | HTML | 2023/10/03 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ MCU 向け、Launchpad™ 開発キット
MSPM0L1117 LaunchPad は、MSPM0L1117 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0L1117 M0+ プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個はRGB)、複数の 40 ピン ヘッダを搭載しており、各ピンに簡単にアクセスできます。
C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション
C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0
MSPM0 Analog Configurator (アナログ構成ツール) は、コーディングを中心とする従来の開発を必要とせずに、MSPM0 デバイスを使用してアナログ シグナル チェーンの設計と実装のシンプル化や迅速化に役立つ設計を採用したグラフィカル構成ツールです。
このツールは直感的な GUI を使用して、MSPM0 デバイスの高いアナログ統合機能を活用したシグナル チェーンの構成、信号のリアルタイム解析およびプロット、デバイスに書き込むための構成とコードの生成を行います。
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。