ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2365-Q1

アクティブ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 65
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 65
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード1:-40°C~125°Cの周囲動作温度範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • OPA2365-Q1 機能安全対応:
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • ゲイン帯域幅:50MHz
  • ゼロ・クロスオーバー歪みトポロジ
    • 優れた THD+N:0.0004%
    • CMRR:100 dB (最小)
    • レール・ツー・レール入出力
    • 電源レールを100mV超える入力
  • 低ノイズ:100 kHz で4.5 nV/√ Hz
  • スルー・レート:25 V/µs
  • 高速セトリング:0.3µs + 0.01%
  • 高精度
    • 低オフセット:100µV
    • 低入力バイアス電流:0.2pA
  • 2.2V~5.5V で動作
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード1:-40°C~125°Cの周囲動作温度範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • OPA2365-Q1 機能安全対応:
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • ゲイン帯域幅:50MHz
  • ゼロ・クロスオーバー歪みトポロジ
    • 優れた THD+N:0.0004%
    • CMRR:100 dB (最小)
    • レール・ツー・レール入出力
    • 電源レールを100mV超える入力
  • 低ノイズ:100 kHz で4.5 nV/√ Hz
  • スルー・レート:25 V/µs
  • 高速セトリング:0.3µs + 0.01%
  • 高精度
    • 低オフセット:100µV
    • 低入力バイアス電流:0.2pA
  • 2.2V~5.5V で動作

OPAx365-Q1 は、ゼロ・クロスオーバー・ファミリのレール・ツー・レール、高性能、CMOS オペアンプであり、非常に低電圧の単一電源アプリケーション用に最適化されています。レール・ツー・レール入出力、低ノイズ (4.5nV/ √ Hz)、高速動作 (50MHz のゲイン帯域幅)により、これらのデバイスはサンプリング・データ・コンバータ (ADS7822-Q1 や ADS1115-Q1 など) の駆動、特に短距離から中距離レーダー・アプリケーションに最適です。OPAx356-Q1 ファミリのオペアンプは、DC/DC コンバータの HEV / EV およびパワートレイン・アプリケーションや、エンジン制御ユニットのトランスミッション制御にも適しています。

特別な長所として、同相除去率 (CMRR) が非常に優れていること、入力ステージにクロスオーバー歪みがないこと、入力インピーダンスが高いこと、レール・ツー・レール入出力が挙げられます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールから 10mV の範囲内です。

OPA365-Q1 (シングル・バージョン)は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。OPA2365-Q1 (デュアル・バージョン)は 8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。すべてのバージョンは、-40℃~125℃ での動作が規定されています。シングル・バージョンとデュアル・バージョンは同じ仕様で、設計の柔軟性を最大限に高めます。

OPAx365-Q1 は、ゼロ・クロスオーバー・ファミリのレール・ツー・レール、高性能、CMOS オペアンプであり、非常に低電圧の単一電源アプリケーション用に最適化されています。レール・ツー・レール入出力、低ノイズ (4.5nV/ √ Hz)、高速動作 (50MHz のゲイン帯域幅)により、これらのデバイスはサンプリング・データ・コンバータ (ADS7822-Q1 や ADS1115-Q1 など) の駆動、特に短距離から中距離レーダー・アプリケーションに最適です。OPAx356-Q1 ファミリのオペアンプは、DC/DC コンバータの HEV / EV およびパワートレイン・アプリケーションや、エンジン制御ユニットのトランスミッション制御にも適しています。

特別な長所として、同相除去率 (CMRR) が非常に優れていること、入力ステージにクロスオーバー歪みがないこと、入力インピーダンスが高いこと、レール・ツー・レール入出力が挙げられます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールから 10mV の範囲内です。

OPA365-Q1 (シングル・バージョン)は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。OPA2365-Q1 (デュアル・バージョン)は 8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。すべてのバージョンは、-40℃~125℃ での動作が規定されています。シングル・バージョンとデュアル・バージョンは同じ仕様で、設計の柔軟性を最大限に高めます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
OPA2607-Q1 アクティブ 車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ The OPA2607-Q1 is similar Q100 automotive qualified, 50-MHz dual-channel amplifier for applications requiring a gain of at least 6 V/V.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
OPA2863-Q1 アクティブ 車載、デュアル、低消費電力、110MHz、12V、RRIO 電圧帰還アンプ The OPA2863-Q1 is a similar Q100 automotive-qualified, 50-MHz dual-channel amplifier with higher max drift

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx365-Q1 50MHz、低歪み、高 CMRR、レール・ツー・レール I/O、単一電源オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020/12/17
機能安全情報 OPA2365-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020/06/17
アプリケーション概要 Automotive Current Monitoring Using High Speed Amplifiers PDF | HTML 2018/07/16
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/03/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA365 PSpice Model (Rev. A)

SBOC133A.ZIP (200 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA365 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOC134 (18 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA365 TINA-TI Spice Model

SBOM203.TSM (5 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00143 — 車載 60W ブラシレス DC(BLDC)モーター ドライブ

TIDA-00143 は、BLDC モーター コントローラのリファレンス デザインであり、単一の 12V (公称) 電源で動作するよう設計され、一般的な車載アプリケーションで見られる、広い電圧範囲にわたる変動にも対応できます。  ボードは、5 アンペアの電流が必要なモーターを 60Wレンジで駆動します。  ボードはサイズとレイアウト面で、駆動用電子回路とファームウェアの評価を容易にするよう設計されており、個々のテスト ポイント上の重要な信号へのアクセスもkです。  3 (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00281 — 車載 48V、1kW モータ ドライブ リファレンス デザイン

TIDA-00281 は、48V の車載アプリケーションで動作する設計を採用した、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライブです。このボードは、1kW の範囲でモーターを駆動する設計を採用しており、最大 30A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、C2000 LaunchPad と組み合わせて 3 相 BLDC モーターを回転させるためのアナログ回路を搭載しており、ホール エフェクト センサや直交エンコーダからの位置フィードバックは必要ありません。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00282 — 車載向けデジタル制御昇圧電源

この TI リファレンス デザインは、車載用途向けの昇圧コンバータ モジュールです。このモジュールの目的は、エンジン クランクなどの電圧ドループ イベント中に昇圧することで、車両の電子機器に安定した電圧を供給することです。C2000 リアルタイム マイコンをベースに設計されており、12V の車載バッテリ システムから最大 400W の電力供給が可能です。  このソリューションは、36V のロード ダンプ保護機能を搭載して 6V ~ 16V の連続動作入力電圧に対応し、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ