PCF8575DBR

アクティブ

割り込み機能搭載、16 ビット 2.5V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ | DB | 24 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: PCF8575DBR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCF8575DB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

PCF8575 の特徴

  • I2Cからパラレル ポートへのエクスパンダ
  • オープンドレイン割り込み出力
  • 低いスタンバイ消費電流:10µA 以下
  • ほとんどのマイクロコントローラと互換
  • 400kHz のFast I2C バス
  • 3 本のハードウェア アドレス ピンにより、8 つまでのデバイスをアドレス指定可能
  • 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
  • VCC への電流ソースにより出力をアクティブに High に駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • マシン モデルで 200V
    • 荷電デバイス モデルで 1000V

PCF8575 に関する概要

この 2 線式双方向バス (I2C) 用 16 ビット I/O エクスパンダは、2.5V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。

PCF8575 デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

このデバイスには16ビット、疑似双方向の入力/出力(I/O)ポート(P07~P00、P17~P10)があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCF8575DB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら