パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
PCF8575 の特徴
- I2Cからパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープン・ドレインの割り込み出力
- 低いスタンバイ時消費電流: 最大10µA
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 400kHzのFast I2Cバス
- 3本のハードウェア・アドレス・ピンを使用したアドレッシングにより、最大8個のデバイスに対応
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LEDを直接駆動
- VCCへの電流ソースにより出力をアクティブにHIGHに駆動
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 人体モデルで2000V
- マシン・モデルで200V
- 荷電デバイス・モデルで1000V
PCF8575 に関する概要
この16ビットI/Oエクスパンダは2線式双方向バス(I2C)用で、2.5V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
PCF8575デバイスは、I2Cインターフェイス[シリアル・クロック(SCL)、シリアル・データ(SDA)]により、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモートI/O拡張に使用できます。
このデバイスには16ビット、疑似双方向の入力/出力(I/O)ポート(P07~P00、P17~P10)があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向I/Oは、データ方向制御信号を使用する必要なしに、入力または出力として使用できます。電源オン時にはI/OはHIGHです。このモードでは、VCCへの電流ソースのみがアクティブになります。