パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54AC00-SP の特徴
- 5962R87549:
- 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad (Si)
- SEL 耐性:86MeV×cm2/mg
- 5962-87549:
- 総照射線量耐性:50krad (Si)
- 2V~6V の VCC で動作
- 6V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 7ns (5V 時)
SN54AC00-SP に関する概要
SN54AC00 デバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートは、ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
.
.