パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE |
SN65240 の特徴
- サブミクロンの 3V または 5V 回路をノイズ過渡から保護するように設計
- 以下を上回るポート ESD 保護性能:
- 人体モデルで 15kV
- マシン・モデルで 2kV
- WCSP チップ・スケール・パッケージで提供
- スタンドオフ電圧:6V (最小値)
- 低電流リーク:1µA 以下 (6V の場合)
- 低キャパシタンス:35pF (標準値)
SN65240 に関する概要
SN65220 デバイスはデュアル、SN65240 および SN75240 デバイスはクワッドの単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) です。これらのデバイスは、USB (Universal Serial Bus) ロー / フルスピード・ポートに対する電気的ノイズ過渡保護を提供します。入力容量が 35pF であるため、ハイスピード USB 2.0 アプリケーションには適していません。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、USB トランシーバまたは USB ASIC に損傷を与える可能性があります。
SN65220、SN65240、SN75240 デバイスの ESD 性能は、IEC61000-4-2 に従ってシステム・レベルで測定されています。しかし、システム設計はこれらの試験の結果に影響を及ぼします。高水準の適合性を達成するには、入念な基板設計およびレイアウト技術が必要です。